Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
771-9993/106-101 |
771-9993/106-201 |
771-9993/106-301 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 29 jours | 1 | Douille | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Douille | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - |
Loading...
Couleur | Noir | Diamètre de câble(mm) | 3 x 1.5mm | Nombre de fils | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 250 | Nombre total de broches | 2 + PE |
Type de câble | H05VV-F | Codage | A | Type de connecteur | Fiche femelle, droite |
Type de connecteur (catégorie) | Câble d'alimentation | Connecteur / entrée de type A | Prise secteur | Connecteur / sortie de type B | Câble, extrémité ouverte |
Matériaux (détails) | PVC | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles