Câble d'alimentation prise femelle secteur - câble, extrémité ouverte 891

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

891-8993/105-201

Référence pièce
891-8993/105-201
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Diamètre de câble(mm) 3 x 1 Longueur de câble(m) 2
Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 1 Nombre de fils 3 Courant nominal(A) 10
Courant nominal (détails)(A) 16 Tension nominale(V) 250 Tension nominale (détails)(V AC) 250
Nombre total de broches 2 + PE Type de câble H05VV-F Type (divers) Douille
Codage A Type de connecteur Fiche femelle, droite Type de connecteur (catégorie) Câble d'alimentation
Connecteur / entrée de type A Prise secteur Connecteur / sortie de type B Câble, extrémité ouverte Matériaux (détails) PVC
Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble d'alimentation prise femelle secteur - câble, extrémité ouverte 891, le numéro d'article est le suivant: 891-8993/105-201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 891-8993/105-201.

Assistance technique