Câble d'alimentation prise femelle secteur - prise secteur 771

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
771-9993/006-101
771-9993/006-201
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble
(mm)
Longueur de câble
(m)

5.59 €

1 3 jours 3 x 1.51

7.27 €

1 3 jours 3 x 1.5mm2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 1.5 Nombre de fils 3
Courant nominal(A) 16 Courant nominal (détails)(A) 16 Tension nominale(V) 250
Tension nominale (détails)(V AC) 250 Nombre total de broches 3 + PE Type de câble H05VV-F
Type (divers) Prise / fiche Codage A Type de connecteur Prise, droite
Type de connecteur (catégorie) Câble d'alimentation Connecteur / entrée de type A Prise secteur Connecteur / sortie de type B Fiche mâle secteur
Matériaux (détails) PVC Contact principal (PE) Oui

Assistance technique