Distributeur secteur 899

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

899-631/111-000

Référence pièce
899-631/111-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.24 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir AWG (min.) 14 AWG max. 10
Courant nominal(A) 25 Tension nominale(V) 400 Taille du produit (profondeur)(mm) 145
Taille du produit (hauteur)(mm) 30 Taille du produit (largeur)(mm) 190 Type de connecteur Adaptateur, droit
Type de connecteur (catégorie) Distributeur secteur Matériau de contact Alliage de cuivre

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur secteur 899, le numéro d'article est le suivant: 899-631/111-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 899-631/111-000.

Assistance technique