Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-605 |
770-619 |
770-655 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
357.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Noir | |||
368.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 45 jours | - | |||
357.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Blanc |
Loading...
Courant nominal(A) | 25 | Tension nominale(V) | 400 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 11.6 | Taille du produit (largeur)(mm) | 47 | Nombre total de broches | 5 |
Codage | A | Type de connecteur | Adaptateur, droit | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur bipolaire |
Connecteur / entrée de type A | Fiche mâle secteur | Connecteur / sortie de type B | Prise secteur | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles