Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-603 |
770-653 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | - | - | 2 + PE | - | Oui | - | |||
240.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Blanc | 40 | 11.6 | 30 | 3 | Alliage de cuivre | - | Oui |
Loading...
Courant nominal(A) | 25 | Tension nominale(V) | 250 | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Adaptateur, droit | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur bipolaire | Connecteur / entrée de type A | Fiche mâle secteur |
Connecteur / sortie de type B | Prise secteur |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Contact principal (PE)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles