Connecteur mâle 730【50 pièces par conditionnement】

Connecteur mâle 730

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
730-113
730-116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Nombre total de broches

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Orange3

333.41 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours Gris6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.75 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -60 Courant nominal(A) 6 Tension nominale(V) 400
Longueur de dénudage(mm) 8 - 9 Matériau d'isolation PA 6.6 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Clip de connecteur Matériau de contact Placage laiton et étain Produits industriels Oui

Assistance technique