Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
277-123 |
277-124 |
277-125 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,563.03 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 3 | |||
1,937.25 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 4 | |||
2,661.07 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5 |
Loading...
Couleur | Blanc | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Température max.(°C) | +105 |
Température min.(°C) | -60 | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 400 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 25 | Longueur de dénudage(mm) | 10 - 11 | Matériau d'isolation | PA 6.6 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Clip de connecteur | Caractéristiques de fixation de connecteur | Base enfichable |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles