Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
277-126 |
277-127 |
277-128 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,033.01 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 3 | ||
1,011.16 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | ||
1,754.49 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 4 |
Loading...
Couleur | Blanc | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Température max.(°C) | +105 |
Température min.(°C) | -60 | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 400 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 45 | Longueur de dénudage(mm) | 10 - 11 | Matériau d'isolation | PA 6.6 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Clip de connecteur | Caractéristiques de fixation de connecteur | Réducteur de tension |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles