Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
891-8993/005-101
Couleur | Noir | Diamètre de câble(mm) | 3 x 1 | Longueur de câble(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (par broche/noyau)(mm²) | 1 | Nombre de fils | 3 | Courant nominal(A) | 10 |
Courant nominal (détails)(A) | 16 | Tension nominale(V) | 250 | Nombre total de broches | 3 |
Type de câble | H05VV-F | Type (divers) | Prise / fiche | Codage | A |
Type de connecteur | Prise, droite | Type de connecteur (catégorie) | Câble d'alimentation | Connecteur / entrée de type A | Prise secteur |
Connecteur / sortie de type B | Fiche mâle secteur | Matériaux (détails) | PVC |
Vous vous trouvez sur la page de Câble d'interconnexion préassemblé, Eca, fiche femelle / fiche mâle, le numéro d'article est le suivant: 891-8993/005-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 891-8993/005-101.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles