Câble d'interconnexion préassemblé, fiche femelle / fiche mâle SCHUKO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

771-9993/306-101

Référence pièce
771-9993/306-101
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.71 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Diamètre de câble(mm) 1.5 Longueur de câble(m) 1
Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 1.5 Nombre de fils 3 Courant nominal(A) 16
Courant nominal (détails)(A) 16 Tension nominale(V) 250 Tension nominale (détails)(V AC) 250
Taille du produit (longueur)(mm) 1 Nombre total de broches 3 Type de câble H05VV-F
Type (divers) Fiche femelle - fiche mâle Schuko, coudée Codage A Type de connecteur Fiche mâle, angle droit
Type de connecteur (catégorie) Câble d'alimentation Connecteur / entrée de type A Prise secteur Connecteur / sortie de type B Fiche mâle à angle droit PG
Matériaux (détails) PVC

Vous vous trouvez sur la page de Câble d'interconnexion préassemblé, fiche femelle / fiche mâle SCHUKO, le numéro d'article est le suivant: 771-9993/306-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 771-9993/306-101.

Assistance technique