Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
730-103 |
730-106 |
730-123 |
730-126 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Nombre total de broches | Caractéristiques de fixation de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | Orange | 3 | - | ||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Gris | 6 | - | ||
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Orange | 3 | Manchon de montage | ||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Gris | 6 | Manchon de montage |
Loading...
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.75 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -60 | Courant nominal(A) | 6 | Tension nominale(V) | 400 |
Longueur de dénudage(mm) | 8 - 9 | Matériau d'isolation | PA 6.6 | Connexion (composants) | À couper et clipser |
Type de connecteur (catégorie) | Clip de connecteur | Matériau de contact | Placage laiton et étain | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Nombre total de broches
Caractéristiques de fixation de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles