Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2006-549
Référence pièce
|
---|
2006-549 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Série conforme | 2006 | Couleur | Gris | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Courant nominal(A) | 32 | Taille du produit (longueur)(mm) | 7.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7.5 |
Série (accessoires de borne série Wago) | 2006 | Longueur de dénudage(mm) | 11 (max.) | Poids(g) | 1.83 |
Type d'accessoire | Couche de complément | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module borgne 2006, le numéro d'article est le suivant: 2006-549.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2006-549.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles