Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
709-310
Référence pièce
|
---|
709-310 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
501.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Série conforme | 709 | Couleur | Gris | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 |
Courant nominal(A) | 32 | Tension nominale(V) | 800 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8 |
Série (accessoires de borne série Wago) | 709 | Longueur de dénudage(mm) | 12 (max.) | Poids(g) | 4.956 |
Type d'accessoire | Module de connecteur de test | Connexion (composants) | Borne à ressort | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module de fiche de test de type B 709, le numéro d'article est le suivant: 709-310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 709-310.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles