Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WA-741-644
Référence pièce
|
---|
WA-741-644 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 105 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Jeu de clips de connecteur |
Vous vous trouvez sur la page de Assortiment de clips de connecteur série 221, le numéro d'article est le suivant: WA-741-644.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WA-741-644.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles