Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
789-124 |
789-126 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Indice IP | Compatible avec (détails) | Compatible avec la série | Type de relais (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | - | - | - | Couvercle | ||
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | IP20 | Wago 789-131 | Wago série 789 | Mécanisme de déverrouillage |
Loading...
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 | Poids(g) | 1.3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Indice IP
Compatible avec (détails)
Compatible avec la série
Type de relais (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles