Connecteur mâle D-SUB pour Profibus 750

Connecteur mâle D-SUB pour Profibus 750

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

750-972

Référence pièce
750-972
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.53 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG (min.) 28 AWG max. 20 Diamètre de câble(mm) Max. 8.5
Indice IP IP20 Section transversale du connecteur(mm²) 0.08 - 0.5 Section transversale (max.)(mm²) 0.50
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25 Courant nominal(A) 5
Tension nominale(V) 5.25 Taille du produit (hauteur)(mm) 16.2 Taille du produit (longueur)(mm) 72.8
Nombre total de broches 9 Type (divers) Bus avec connecteur et prise D-SUB Connexion (composants) Borne à ressort
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche D-SUB Connexion côté B (capteurs/actionneurs) Personnalisable Connexions Collier à ressort
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche mâle, angle droit Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur/actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle D-SUB pour Profibus 750, le numéro d'article est le suivant: 750-972.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-972.

Assistance technique