Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
267-113 |
267-114 |
267-123 |
267-124 |
267-125 |
277-121 |
277-131 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG (min.) | AWG max. | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Nombre total de broches | Matériau d'isolation | Caractéristiques de fixation de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,596.21 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 22 | 18 | 0.5 | 1 | 6 | 500 | 32 | 8 | 3 | PA 6.6 | Base enfichable | ||
3,376.72 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 22 | 18 | 0.5 | 1 | 6 | 500 | 32 | 8 | 4 | PA 6.6 | Base enfichable | ||
2,235.48 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 22 | 18 | 0.5 | 1 | 6 | 500 | 32 | 8 | 3 | PA 66 | Base enfichable | ||
3,033.47 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 32 jours | 22 | 18 | 0.5 | 1 | 6 | 500 | 32 | 8 | 4 | PA 66 | Base enfichable | ||
3,754.93 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 22 | 18 | 0.5 | 1 | 6 | 500 | 32 | 8 | 5 | PA 66 | Base enfichable | ||
1,196.99 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 16 | 14 | 2.5 | 1.5 | 16 | 400 | 30 | 11 - 12 | 5 | PA 6.6 | - | ||
639.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 16 | 14 | 2.5 | 1.5 | 16 | 400 | 30 | 11 - 12 | 5 | PA 6.6 | Manchon de montage |
Loading...
Couleur | Blanc | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Clip de connecteur | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG (min.)
AWG max.
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Nombre total de broches
Matériau d'isolation
Caractéristiques de fixation de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles