Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
288-626
Référence pièce
|
---|
288-626 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Matériau | Plastique | Couleur | Gris | Taille du produit (profondeur)(mm) | 106 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.75 | Poids(g) | 11.89 | Compatible avec (détails) | Wago 288-627 |
Compatible avec la série | Wago série 288 | Type de relais (catégorie) | Embout | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Cache latéral, le numéro d'article est le suivant: 288-626.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 288-626.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles