Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
289-457
Référence pièce
|
---|
289-457 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Courant de service (A) | Connexion | Connexion (composants) | Série (modules de transfert Wago) | Adapté à | Fonctions du module de transfert | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 56.36 € | 1 | Disponible | 38 jours | 19 | 79 | 63.5 | 1 | Soudage D-SUB | Ressort de traction | CAGE CLAMP® Série 236 | Connecteur d'accouplement (cosses à souder) | Support TS 35 | Embase femelle D-Sub |
Loading...
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | Température min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +50 | Tension de fonctionnement | 125V AC/DC | Matériaux (détails) | Contact du connecteur : Au sur 2 µm Ni |
Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface D-SUB embase femelle, le numéro d'article est le suivant: 289-457.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289-457.
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Courant de service(A)
Connexion
Connexion (composants)
Série (modules de transfert Wago)
Adapté à
Fonctions du module de transfert
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
289-452 |
289-456 |
289-458 |
289-551 |
289-553 |
289-558 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Courant de service (A) | Connexion | Connexion (composants) | Série (modules de transfert Wago) | Adapté à | Fonctions du module de transfert | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 79 | 63.5 | 1 | IDC D-SUB | Ressort de traction | CAGE CLAMP® Série 236 | Connecteur d'accouplement (couper et clipser) | Support TS 35 | Embase femelle D-SUB | ||
45.52 € | 1 | Disponible | 36 jours | 19 | 53.5 | 63.5 | 1 | Soudage D-SUB | Ressort de traction | CAGE CLAMP® Série 236 | Connecteur d'accouplement (cosses à souder) | Support TS 35 | Embase femelle D-Sub | ||
- | 69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 120 | 63.5 | 1 | Soudage D-SUB | Ressort de traction | CAGE CLAMP® Série 236 | Connecteur d'accouplement (cosses à souder) | Support TS 35 | Embase femelle D-Sub | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 46 | 85 | 2 | - | Ressort de traction | CAGE CLAMP® Série 236 | Connecteur d'accouplement (couper et clipser) | Prise TS 35 | Embase D-SUB | ||
87.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 102 | 85 | 2 | IDC D-SUB | Ressort de traction | CAGE CLAMP® Série 236 | Connecteur d'accouplement (couper et clipser) | Prise TS 35 | Embase D-SUB | ||
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 102 | 85 | 2 | - | Ressort de traction | CAGE CLAMP® Série 236 | Connecteur d'accouplement (cosses à souder) | Prise TS 35 | Embase D-SUB |