Base de fiche avec relais de commutation miniature 788

Base de fiche avec relais de commutation miniature 788

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
788-303
788-304
788-305
788-311
788-312
788-346
788-354
788-355
788-506
788-507
788-508
788-512
788-516
788-608
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(Vdc)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Capacité de commutation (max.)
(VA)
Courant de commutation (max.)
(A)
Tension de commutation
(V AC)
Courant de l'interrupteur
(A)
Matériau de contact Type de contact Résistance diélectrique
(kV)
Durabilité

25.55 €

1 Disponible 3 jours 16125440001625030Agni 90/10SPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 130 x 106 opérations de commutation

20.23 €

1 Disponible 3 jours 16245440001625030Agni 90/10SPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 130 x 106 opérations de commutation

24.48 €

1 Disponible 3 jours 16485440001625030Agni 90/10SPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 130 x 106 opérations de commutation

22.35 €

1 Disponible 3 jours 2 x 812542000825015Agni 90/102 inverseurs(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 130 x 106 opérations de commutation

19.16 €

1 Disponible 3 jours 2 x 824542000825015Agni 90/10DPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 130 x 106 opérations de commutation

28.93 €

1 Disponible 3 jours 2 x 8247320008250-AgNiDPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 15 x 106 cycles de commutation

28.93 €

1 Disponible 3 jours 162454400016250(50ms/230V/AC) 120Alliage AgSPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 110 x 106 opérations de commutation

27.85 €

1 Disponible 3 jours 162464400016250(4s/AC) 25AgSnO2SPST-NO(Contact/bobine) 4kV/(contact ouvert) 130 x 106 opérations de commutation

22.35 €

1 Disponible 3 jours 16245440001625030Agni 90/10SPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 110 x 106 opérations de commutation

34.28 €

1 Disponible 3 jours 161155440001625030Agni 90/101 inverseur(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 110 x 106 opérations de commutation

21.29 €

1 Disponible 3 jours 162305440001625030Agni 90/10SPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 110 x 106 opérations de commutation

26.77 €

1 Disponible 3 jours 2 x 824542000825015Agni 90/10DPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 15 x 106 opérations de commutation

34.28 €

1 Disponible 3 jours 2 x 8230542000825015Agni 90/10DPDT-CO(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 15 x 106 opérations de commutation

34.28 €

1 Disponible 3 jours 5023054400016250V/AC/36-AgNi + 5µ Au1 inverseur(Contact / Bobine) 5KV / (contact ouvert) 13 x 107 opérations de commutation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -25
Taille du produit (longueur)(mm) 86 Taille du produit (largeur)(mm) 15 Tension de commutation (max.)(V AC) 250
Type de relais (catégorie) Composant de relais Type (divers) Base de fiche avec relais de commutation miniature

Assistance technique