Module de relais 789【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
789-1341
789-1346
789-1544
789-304
789-312
789-323
789-326
789-508
789-520
789-536
789-552
789-570
789-571
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(Vdc)
Délai de réponse
(ms)
Temporisation de retombée
(ms)
Capacité de commutation (max.)
(VA)
Courant de commutation (max.)
(A)
Tension de commutation
(V AC)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Courant de l'interrupteur
(A)
Poids
(g)
Matériau de contact Type de contact Résistance diélectrique
(kV)
Durabilité Couleur Connexion (composants) Caractéristiques du relais Type (divers) Produits industriels

71.55 €

1 Disponible 6 jours ---24158300016-250-50.831AgNi1 inverseur-5 x 106 cycles-Ressort de traction---

93.68 €

1 Disponible 6 jours ---2415820008-250-162.38AgNi2 inverseurs-5 x 106 cycles-Ressort de traction---

78.43 €

1 Disponible 6 jours ---230158300012-250-50.831AgNi1 inverseur-5 x 106 cycles-Ressort de traction---

62.87 €

1 Disponible 6 jours ---2473300012-250-51.3Agni 90/101 inverseur--GrisRessort de traction---

71.55 €

1 Disponible 6 jours ---247220008-250-56Agni 90/102 inverseurs-3 x 107 cyclesGrisRessort de traction---

71.55 €

1 Disponible 3 jours +40-201624--400016250250(50ms/230V/AC) 120-Alliage AgSPST-NO(Contact/bobine) 4kV/(contact ouvert) 110 x 106 cycles de commutation--Interrupteur automatique/manuelModule de relais dans un boîtier de montage en série-

617.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ---24155400012-250-55.006Alliage Ag1 inverseur-10 x 106 cycles de commutation-Ressort de tractionInterrupteur automatique/manuel-Oui

60.69 €

1 Disponible 3 jours ---23073300012-250-51.1Agni 90/101 inverseur--GrisRessort de traction---

67.20 €

1 Disponible 6 jours ---24155400016-250-53.511Alliage Ag1 fabricant-10 x 106 cycles de commutation-Ressort de traction---

136.17 €

1 Disponible 6 jours ---24202010004-250-52.3-2 disjoncteurs--GrisRessort de traction---

100.83 €

1 6 jours ---12202010004-250-52.3-4 fabricants--GrisRessort de traction---

93.68 €

1 Disponible 6 jours ---230--400016-400-57.6AgCdO1 fabricant-1 x 105 cyclesGrisRessort de traction---

91.49 €

1 Disponible 6 jours ---24--400016-400-55AgCdO1 fabricant-1 x 105 cyclesGrisRessort de traction---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 55 Taille du produit (longueur)(mm) 90 Taille du produit (largeur)(mm) 17.5
Type de relais (catégorie) Relais industriel

Assistance technique