Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
789-536
Référence pièce
|
---|
789-536 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (Vdc) | Délai de réponse (ms) | Temporisation de retombée (ms) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Courant de l'interrupteur (A) | Poids (g) | Matériau de contact | Type de contact | Résistance diélectrique (kV) | Durabilité | Couleur | Connexion (composants) | Caractéristiques du relais | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.79 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 24 | 20 | 20 | 1000 | 4 | - | 250 | - | 52.3 | - | 2 disjoncteurs | - | - | Gris | Ressort de traction | - | - | - |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 55 | Taille du produit (longueur)(mm) | 90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de relais (catégorie) | Relais industriel |
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais 789, le numéro d'article est le suivant: 789-536.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 789-536.
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension de commutation(V AC)
Courant de l'interrupteur(A)
Matériau de contact
Résistance diélectrique(kV)
Durabilité
Caractéristiques du relais
Type (divers)
Produits industriels
Tension nominale(Vdc)
Délai de réponse(ms)
Temporisation de retombée(ms)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Poids(g)
Type de contact
Couleur
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
789-304 |
789-312 |
789-323 |
789-552 |
789-570 |
789-571 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (Vdc) | Délai de réponse (ms) | Temporisation de retombée (ms) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Courant de l'interrupteur (A) | Poids (g) | Matériau de contact | Type de contact | Résistance diélectrique (kV) | Durabilité | Couleur | Connexion (composants) | Caractéristiques du relais | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.44 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 24 | 7 | 3 | 3000 | 12 | - | 250 | - | 51.3 | Agni 90/10 | 1 inverseur | - | - | Gris | Ressort de traction | - | - | - | |||
60.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | 24 | 7 | 2 | 2000 | 8 | - | 250 | - | 56 | Agni 90/10 | 2 inverseurs | - | 3 x 107 cycles | Gris | Ressort de traction | - | - | - | ||
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | +40 | -20 | 16 | 24 | - | - | 4000 | 16 | 250 | 250 | (50ms/230V/AC) 120 | - | Alliage Ag | SPST-NO | (Contact/bobine) 4kV/(contact ouvert) 1 | 10 x 106 cycles de commutation | - | - | Interrupteur automatique/manuel | Module de relais dans un boîtier de montage en série | - | ||
94.11 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 12 | 20 | 20 | 1000 | 4 | - | 250 | - | 52.3 | - | 4 fabricants | - | - | Gris | Ressort de traction | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 230 | - | - | 4000 | 16 | - | 400 | - | 57.6 | AgCdO | 1 fabricant | - | 1 x 105 cycles | Gris | Ressort de traction | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 24 | - | - | 4000 | 16 | - | 400 | - | 55 | AgCdO | 1 fabricant | - | 1 x 105 cycles | Gris | Ressort de traction | - | - | - |