Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51292913 |
51292914 |
51292915 |
51292916 |
51292917 |
51292918 |
51292921 |
51292922 |
51292923 |
51292924 |
51292925 |
51292926 |
51297886 |
51297887 |
51297888 |
51297889 |
51297890 |
51297891 |
51297892 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de précision | Traversée de ligne (H) (mm) | Traversée de ligne (l/diamètre) (mm) | Alimentation (VA) | Courant primaire (A) | Courant secondaire (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 1 | 6 jours | 3 | 21 | 18 | 0.2 | 60 | 1 | |||
117.64 € | 1 | 6 jours | 3 | 21 | 18 | 0.2 | 100 | 1 | |||
136.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 19 | 18 | 0.2 | 100 | 1 | ||
136.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 19 | 18 | 0.2 | 150 | 1 | ||
141.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 19 | 18 | 0.2 | 200 | 1 | ||
136.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 27.5 | 28 | 0.2 | 200 | 1 | ||
156.85 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 1000 | 1 | |||
174.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 600 | 1 | ||
174.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 400 | 1 | ||
201.67 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 85 | 42 | 0.5 | 1000 | 1 | |||
117.64 € | 1 | 6 jours | 1 | 21 | 18 | 0.2 | 200 | 1 | |||
117.64 € | 1 | 6 jours | 1 | 21 | 18 | 0.2 | 250 | 1 | |||
141.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 21 | 18 | 1 | 150 | 5 | ||
141.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 27.5 | 28 | 1 | 250 | 5 | ||
134.44 € | 1 | 6 jours | 1 | 27.5 | 28 | 1 | 400 | 5 | |||
174.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 43 | 42 | 0.5 | 400 | 5 | ||
174.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 600 | 5 | ||
168.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 1000 | 5 | |||
229.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 | 85 | 42 | 0.5 | 1000 | 5 |
Loading...
Connexion | Câble de connexion | Type de montage | Support à bascule |
---|
Configurer
Propriétés de base
Classe de précision
Traversée de ligne (H)(mm)
Traversée de ligne (l/diamètre)(mm)
Alimentation(VA)
Courant primaire(A)
Courant secondaire(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles