Câble de capteur / actionneur, prise droite M12, fiche coudée M8【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

756-5502/030-020

Référence pièce
756-5502/030-020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

368.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector type M12 CN1 prise, droite CN2 prise, droite
Cable rated voltage(V) 250 Diamètre de câble(mm) 4.3 Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34
Température max.(°C) -50 Température min.(°C) +90 Courant nominal(A) 4
Nombre de broches (RJ) 3 Indice IP IP67 Couleur du câble Noir
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Convient aux chaînes de traction Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, prise droite M12, fiche coudée M8, le numéro d'article est le suivant: 756-5502/030-020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-5502/030-020.

Assistance technique