Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, angle droit, prise, angle droit (Numéros de référence)

Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, angle droit, prise, angle droit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-1106/060-020
756-1106/060-050
756-1106/060-100
756-1106/060-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector type CN1 CN2 Cable rated voltage
(V)
Length
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches (RJ) Couleur du câble Codage Connecteur standard Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

107.55 €

1 6 jours M12[Mâle angulaire] fiche, angle droitfiche, angle droit300--0.34+80-505VioletBProfibusRésistant à l'huile

140.04 €

1 6 jours M12[Mâle angulaire] fiche, angle droitfiche, angle droit300--0.34+80-505VioletBProfibusRésistant à l'huile

184.87 €

1 27 jours M12[Mâle angulaire] fiche, angle droitfiche, angle droit300--0.34+80-505VioletBProfibusRésistant à l'huile

280.11 €

1 27 jours M12[Mâle angulaire] fiche, angle droitfiche, angle droit300--0.34+80-505VioletBProfibusRésistant à l'huile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Type de connecteur Prise, angle droit Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique