Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, angle droit, prise, angle droit (Numéros de référence)

Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, angle droit, prise, angle droit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

756-3106/040-003

Référence pièce
756-3106/040-003
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector type CN1 CN2 Cable rated voltage
(V)
Length
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches (RJ) Couleur du câble Codage Connecteur standard Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

43.35 €

1 6 jours M12prise, angle droitprise, angle droit2500.36.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Type de connecteur Prise, angle droit Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, angle droit, prise, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 756-3106/040-003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-3106/040-003.

Variantes de ce produit

Référence pièce
756-1106/060-200
756-1306/060-002
756-1306/060-003
756-3106/040-005
756-3106/040-010
756-3106/040-020
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Connector type CN1 CN2 Cable rated voltage
(V)
Length
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches (RJ) Couleur du câble Codage Connecteur standard Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

280.11 €

1 27 jours M12[Mâle angulaire] fiche, angle droitfiche, angle droit300--0.34+80-505VioletBProfibusRésistant à l'huile

94.11 €

1 6 jours M12[Mâle angulaire] fiche, angle droitfiche, angle droit600.260.14+60-255JauneBConnecteur de busRésistant aux UV

96.35 €

1 6 jours M12[Mâle angulaire] fiche, angle droitfiche, angle droit600.360.14+60-255JauneBConnecteur de busRésistant aux UV

50.93 €

1 Disponible 6 jours M12prise, angle droitprise, angle droit2500.56.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

54.20 €

1 Disponible 6 jours M12prise, angle droitprise, angle droit250-6.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

53.11 €

1 6 jours M12prise, angle droitprise, angle droit250-6.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

Assistance technique