Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-3106/040-200
Référence pièce
|
---|
756-3106/040-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 1 | 47 jours | M23 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise, angle droit | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, angle droit, prise, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 756-3106/040-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-3106/040-200.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Codage
Connector type
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Couleur du câble
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
756-1106/060-020 |
756-1106/060-050 |
756-1106/060-100 |
756-1106/060-200 |
756-1306/060-002 |
756-1306/060-003 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
140.04 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
184.87 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
280.11 € | 1 | 27 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
94.11 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
96.35 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV |