Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-1303/060-020 |
756-1303/060-050 |
756-1303/060-100 |
756-1303/060-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Indice IP | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 1 | 6 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
91.87 € | 1 | 6 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
134.44 € | 1 | 26 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
212.88 € | 1 | 6 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV |
Loading...
Connector type | M12 | Courant nominal(A) | 4 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Indice IP
Couleur du câble
Codage
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles