Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, droite (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-1103/060-050
756-1103/060-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Cable rated voltage
(V)
Diamètre de câble
(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches (RJ) Indice IP Couleur du câble Codage Connecteur standard Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

94.11 €

1 6 jours fiche, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte300-0.34+80-505IP67VioletBProfibusRésistant à l'huile

140.04 €

1 6 jours fiche, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte300-0.34+80-505IP67VioletBProfibusRésistant à l'huile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector type M12 Courant nominal(A) 4 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Type de connecteur Fiche mâle, droite Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique