Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-1305/060-003
Référence pièce
|
---|
756-1305/060-003 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV |
Loading...
Connector type | M12 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, droite | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, droite, prise, droite, le numéro d'article est le suivant: 756-1305/060-003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-1305/060-003.
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Length(m)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Couleur du câble
Codage
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
756-1105/060-100 |
756-1105/060-200 |
756-1305/060-002 |
756-1305/060-005 |
756-1305/060-010 |
756-1305/060-020 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
280.11 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
91.87 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
94.11 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
96.35 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
105.31 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV |