Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-1305/060-002 |
756-1305/060-003 |
756-1305/060-005 |
756-1305/060-010 |
756-1305/060-020 |
756-1305/060-050 |
756-1305/060-100 |
756-1305/060-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
91.87 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
94.11 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
96.35 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
105.31 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
128.84 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
145.65 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
240.88 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV |
Loading...
Connector type | M12 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, droite | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Couleur du câble
Codage
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles