Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, droite, prise, droite (Numéros de référence)

Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, droite, prise, droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-1405/060-020
756-1405/060-050
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Cable rated voltage
(V)
Length
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches (RJ) Couleur du câble Codage Connecteur standard Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

89.63 €

1 6 jours prise, droiteprise, droite300---+80-405VioletACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

123.24 €

1 6 jours prise, droiteprise, droite300---+80-405VioletACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector type M12 Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de connecteur Prise, droite Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique