Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-3105/040-002 |
756-3105/040-003 |
756-3105/040-005 |
756-3105/040-010 |
756-3105/040-020 |
756-3105/040-050 |
756-3105/040-100 |
756-3105/040-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.56 € | 1 | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | 0.2 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
42.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | 0.3 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
43.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | 0.5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
40.32 € | 1 | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
44.81 € | 1 | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
60.49 € | 1 | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
85.15 € | 1 | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
140.04 € | 1 | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction |
Loading...
Connector type | M12 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, droite | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Codage
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Couleur du câble
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles