Conducteur VS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1404369

Référence pièce
1404369
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.88 €

2 61 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur du câble(mm) 1.0 à 1.9 Longueur Longueur: fixe Longueur: fixe 5.0~6.9
Contenu(pc(s)) 1 Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34 Indice IP IP69K
Température max.(ºC) 60 Température min.(ºC) -20 Nombre de broches (RJ) 4
Tension nominale(V) 50 Type de filetage côté connexion M12 Côté connexion A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle RJ45
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Prise M12, intégrée Codage D Connecteur standard Connecteur de bus
Type de connecteur Fiche mâle, droite Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)
Diamètre extérieur(mm) 1.55 Longueur de câble(m) 5

Vous vous trouvez sur la page de Conducteur VS, le numéro d'article est le suivant: 1404369.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404369.

Assistance technique