Câble réseau VS-IP20-OE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1404340
1404342
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)

25.50 €

8 21 jours 0.5

32.35 €

6 21 jours 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche
Nombre de noyaux 4 noyau (4C) Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9 Couleur Bleu
AWG max. 26 Contenu(pc(s)) 1 Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) 4 x 0.14mm2
Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) 0.14 Fréquence max.(MHz) 100 Plage de températures max. (installation fixe)(ºC) 60
Plage de températures min. (installation fixe)(ºC) -25 Plage de températures max. (installation flexible)(ºC) 60 Plage de températures min. (installation flexible)(ºC) -5
Type de câble (catégorie) Câble réseau Diamètre extérieur(mm) 6.7 Matériau d'isolation Polyuréthane

Assistance technique