Câble réseau VS-M12MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1416242

Référence pièce
1416242
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.10 €

4 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur du câble(mm) 1.0 à 1.9 Longueur de câble(m) 2 Contenu(pc(s)) 1
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34 Indice IP IP69K Température max.(ºC) 60
Température min.(ºC) -20 Nombre de broches (RJ) 4, 8P8C Côté connexion A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle RJ45
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Type de filetage côté connexion M12 Connecteur standard Connecteur de bus
Type de connecteur Fiche mâle, droite Codage D Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab) Diamètre extérieur(mm) 1.5 Tension nominale 48

Vous vous trouvez sur la page de Câble réseau VS-M12MS, le numéro d'article est le suivant: 1416242.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1416242.

Assistance technique