Multimètre TESTFOX CC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1212211

Référence pièce
1212211
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

268.48 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 192 Taille du produit (largeur)(mm) 66 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 22
Plage de lecture A AC (min.)(A) 0.01 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 300 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) 0.01
Plage de lecture A DC (max.)(A) 300 Plage de lecture V AC (min.)(mV) 0.1 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Résistance AC(MΩ) 9
Résistance DC(MΩ) 9 Plage de lecture - résistance (min.) 0.1Ω Plage de lecture - résistance (max.) 4MΩ
Plage de fréquence (min.)(Hz) 50Hz Plage de fréquence (max.)(Hz) 500Hz Précision de base (+/-)(%) 0.5
Poids(g) 205 Affichage (comptages) 4000 Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Catégorie de lecture CAT III 300V
Type de mesure Moyenne Lecture du courant AC/DC Mesure de la tension AC/DC
Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre TESTFOX CC, le numéro d'article est le suivant: 1212211.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1212211.

Assistance technique