Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2963598
Référence pièce
|
---|
2963598 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de commande (max.) (Vdc) | Tension de commande (min.) (Vdc) | Charge actuelle (A) | Indice IP | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (min.) (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.78 € | 2 | 7 jours | 24 | 24 | 2 | IP20 | +60 | -20 | 30 | 10 |
Loading...
Tension nominale(Vdc) | 24 | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de relais (catégorie) | Contacteur d'inversion |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Relais ELR d'inversion de charge, le numéro d'article est le suivant: 2963598.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2963598.
Configurer
Propriétés de base
Tension de commande (max.)(Vdc)
Tension de commande (min.)(Vdc)
Charge actuelle(A)
Indice IP
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2297109 |
2964173 |
2964186 |
2982090 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension de commande (max.) (Vdc) | Tension de commande (min.) (Vdc) | Charge actuelle (A) | Indice IP | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (min.) (V AC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 19.2 | 2.4 | IP20 | - | - | 550 | 42 | |
- | 1 | Devis | 30 | 19.2 | 9 | IP20 | +60 | -20 | 440 | 110 | |||
715.97 € | 1 | 7 jours | 30 | 19.2 | 9 | IP20 | +60 | -20 | 550 | 110 | |||
209.93 € | 1 | 7 jours | 24 | 24 | 9 | - | +60 | -20 | 30 | 10 |