Borne à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240165
3240166
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Contenu
(pc(s))
Nombre de broches
1000 Devis 1005
350 Devis 508

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Couleur Transparent Type de connecteur (catégorie) Borne à vis
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique