Support de marqueur de câbles PAB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013261
1013957
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)

0.54 €

400 7 jours 30

0.40 €

600 7 jours 23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Transparent Largeur de la zone d'écriture(mm) 4 Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Badge Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans silicone
Matériau PVC Type de montage Serre-câbles Série (marqueurs de câbles) PAB
Produits industriels Oui

Assistance technique