Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0822495 |
0823753 |
1013119 |
1013122 |
1013135 |
1013148 |
1013876 |
1013889 |
1013892 |
1013902 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Adapté au diamètre extérieur (max.) (mm) | Adapté au diamètre extérieur (min.) (mm) | Matériau | Adapté à la série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.16 € | 500 | 16 jours | 30 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.24 € | 500 | 7 jours | 18 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | ||
0.12 € | 2000 | 7 jours | 15 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.20 € | 1000 | 7 jours | 15 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.22 € | 1000 | 7 jours | 15 | 8 | 5 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.27 € | 1000 | 7 jours | 15 | 10 | 8 | - | Phoenix Contact PATG | |||
0.12 € | 2000 | 7 jours | 10 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.20 € | 1000 | 7 jours | 10 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.16 € | 1500 | 7 jours | 23 | 3.50 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.24 € | 1000 | 7 jours | 23 | 5 | 2 | PVC | Phoenix Contact UC-WMT |
Loading...
Color | Blanc | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 4 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -50 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Badge | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans silicone |
Type de montage | Filetage | Série (marqueurs de câbles) | PATO | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm)
Matériau
Adapté à la série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles