Marquage d'équipement UCT-EM【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0801477

Référence pièce
0801477
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc Longueur de la zone d'écriture(mm) 20 Largeur de la zone d'écriture(mm) 8
Nombre de marqueurs 240 Étiquettes par feuille 24 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable
Matériau Polycarbonate (PC) Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) UCT
Adapté à la série Appareils et équipements Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Marquage d'équipement UCT-EM, le numéro d'article est le suivant: 0801477.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0801477.

Assistance technique