Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0815729 |
0818027 |
816757 |
816883 |
819288 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | Argent | 40 | 15 | 1000 | 1000 | |
240.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | Blanc | 40 | 25 | 1000 | 1000 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | Jaune | 17 | 8 | 2500 | 2500 | |
218.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | Argent | 17.50 | 26.50 | 2500 | 2500 | |
294.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | Jaune | 15 | 6 | 2500 | 2500 |
Loading...
Température max.(°C) | +150 | Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de l'appareil |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans halogène | Matériau | Polyester | Type de montage | Adhésif |
Série (marqueurs de câbles) | EML | Adapté à la série | Utilisation universelle |
Configurer
Propriétés de base
Color
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles