Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5031692
Color | Jaune | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 8 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de marqueurs | 10000 | Étiquettes par feuille | 10000 | Température max.(°C) | +80 |
Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de l'appareil | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans silicone |
Matériau | Polyester | Type de montage | Adhésif | Série (marqueurs de câbles) | BMKD |
Adapté à la série | Utilisation universelle |
Vous vous trouvez sur la page de Feuille d'étiquettes pour imprimante matricielle BMKD, le numéro d'article est le suivant: 5031692.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5031692.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles