Supports de marqueur CARRIER / L-EMP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0829559
0829560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

6.96 €

25 7 jours Gris

6.96 €

25 7 jours Transparent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la zone d'écriture(mm) 1000 Largeur de la zone d'écriture(mm) 15 Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Badge Caractéristiques des marqueurs de câbles Indice d'inflammabilité UL94
Matériau PVC Type de montage À glissière Série (marqueurs de câbles) SUPPORT
Adapté à la série Phoenix Contact EMP-AL Produits industriels Oui

Assistance technique