Supports de marqueur CARRIER-EMP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0827452
0827453
0827454
0829365
0829530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Type d'identificateur de câble (catégorie) Caractéristiques des marqueurs de câbles Type de montage Adapté à la série

1.02 €

40 26 jours Noir4915Étiquetage de l'appareilbadges enfichablesClipCommutateurs 22mm

1.11 €

40 26 jours Noir6015Étiquetage de l'appareilbadges enfichablesClipCommutateurs 22mm

1.18 €

30 26 jours Noir6030Étiquetage de l'appareilbadges enfichablesClipCommutateurs 22mm

1.27 €

10 26 jours Noir85.6054Étiquetage de l'appareilbadges enfichablesClipCommutateurs 22mm

6.60 €

25 7 jours Transparent100015BadgeIndice d'inflammabilité UL94À glissièrePhoenix Contact EMP-AL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40 Matériau PVC
Série (marqueurs de câbles) SUPPORT Produits industriels Oui

Assistance technique