Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0828693
Color | Gris | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 300 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Badge |
Caractéristiques des marqueurs de câbles | 2 rangées | Matériau | PVC | Type de montage | À glissière |
Série (marqueurs de câbles) | SUPPORT | Adapté à la série | Phoenix Contact ZB | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Supports de marqueur CARRIER-TMD, le numéro d'article est le suivant: 0828693.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0828693.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles