Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Color | Blanc | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 10 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -30 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de collier | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans silicone |
Matériau | PVC | Type de montage | Clip | Série (marqueurs de câbles) | US |
Adapté à la série | Utilisation universelle | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles