Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0830343
Color | Blanc | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 28 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de marqueurs | 260 | Étiquettes par feuille | 26 | Température max.(°C) | +80 |
Température min.(°C) | -30 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de l'appareil | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable |
Matériau | PVC | Type de montage | Adhésif | Série (marqueurs de câbles) | US |
Adapté à la série | Composants et tableaux de distribution | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Marqueurs pour colle, fixations, rivets, le numéro d'article est le suivant: 0830343.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0830343.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles